Pubblica i tuoi prodotti
A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase
SEPS2BIM

A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase

Stand alone uninterruptible power supply (UPS) available in 120, 208 or 240 VAC configuration. Power output can range from 200 VA to 3000 VA depending on the application. Used in areas where power protection is required for computer systems, communication equipment, etc. The UPS is used to keep the equipment on line or safely turn the equipment off in the event of a power loss.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoA6210
  • Famiglia di prodottoUninterruptible Power Supply
  • Gruppo di famigliaSingle Phase
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Componenti elettrici - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo