Pubblica i tuoi prodotti
C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door
SEPS2BIM

C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door

Standing height under counter base sink cabinet. 36" H x 30" W x 22" D with two solid hinged doors. Also referred to as a double-door sink cabinet. For general purpose use throughout the facility where a sink is to be used. Coordinate actual clear cabinet dimension with the actual outside dimension of sink that is specified to ensure that they are compatible.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoC03P0
  • Famiglia di prodottoCabinets
  • Gruppo di famigliaSink
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)910
  • Larghezza (mm)760
  • Profondità (mm)550
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo