Pubblica i tuoi prodotti
D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm
SEPS2BIM

D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm

Broken arm manual casting machine. The unit is used in dental laboratories to cast precious and non-precious type II/III metals. The unit must be enclosed in a guard well (JSN D0760) sized to accommodate the specific machine.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD2540
  • Famiglia di prodottoCasting Machine
  • Gruppo di famigliaManual
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)330
  • Larghezza (mm)510
  • Profondità (mm)510
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo