Pubblica i tuoi prodotti
D4560 - Engine, Dental, Bench, Electric
SEPS2BIM

D4560 - Engine, Dental, Bench, Electric

High speed bench mounted dental engine. The engine is used in prosthodontic laboratories for partial or complete denture repair and fabrication of surgical splints. The unit can be either directly electrically driven or have a remote motor connected to the drive unit by a belt and balancing arm. The unit includes a handpiece, footswitch and power control. The database physical dimensions refer to the belt/balancing arm style unit.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD4560
  • Famiglia di prodottoEngine
  • Gruppo di famigliaDental
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)610
  • Larghezza (mm)330
  • Profondità (mm)280
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo