Pubblica i tuoi prodotti
D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted

Dental operating light. The unit is a dual ceiling column mount with variable intensity control. The light illuminates the field of work for the dentist. Most units require the ceiling to be between 8 and 10.5 feet for installation. Each head is on a cantilever arm mounted from a column which is suspended from the ceiling. The database physical dimensions refer to the maximum extension of the light on its mount.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD6150
  • Famiglia di prodottoLight
  • Gruppo di famigliaDental
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1700
  • Larghezza (mm)1470
  • Profondità (mm)1160
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo