Pubblica i tuoi prodotti
D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental
SEPS2BIM

D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental

Dental casting and soldering torch used in dental laboratories for soldering and casting crown and bridge alloys. The torch is assembled from a variety of handles, mixers, tubes and tips depending on the particular piece of work.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD8555
  • Famiglia di prodottoTorch
  • Gruppo di famigliaCasting/Soldering
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)230
  • Profondità (mm)180
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo