Pubblica i tuoi prodotti
K4210 - Mixer, Table Mounted
SEPS2BIM

K4210 - Mixer, Table Mounted

Tabletop mixer with a 5 quart capacity stainless steel bowl. The unit comes complete with beater and whip attachments. Other attachments are available. The unit is used to prepare food in hotels, restaurants and hospital food service areas.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoK4210
  • Famiglia di prodottoMixer
  • Gruppo di famigliaTable Mounted
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)460
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)840
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo