Pubblica i tuoi prodotti
L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening
SEPS2BIM

L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening

Drug screening analyzer. It is a random access chemistry analyzer system. The system's capabilities/components include 23 test channels. Over 600 tests per hour; it accepts sample volumes from 2ml to 20mL, fluorescence/light scatter. Used for measuring electrolytes, routine chemistries, special proteins, therapeutic drug monitoring, EIA and fluorescence immunoassay applications.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL1025
  • Famiglia di prodottoAnalyzers
  • Gruppo di famigliaChemistry
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1210
  • Larghezza (mm)1450
  • Profondità (mm)760
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo