Pubblica i tuoi prodotti
L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity
SEPS2BIM

L1030 - Analyzer, Chemistry, Stat, High Capacity

Stat chemistry analyzer, high capacity. The unit performs tests in 3-1/2 to 10 minutes. The test parameters are serum, urine and CSF. The unit performs at least 33 routine tests. The analyzer can process at least 63 samples at a time with a maximum analytical rate of at least 600 tests per hour. It is used for electrolytes, blood hematocrit and other routine chemistries.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL1030
  • Famiglia di prodottoAnalyzers
  • Gruppo di famigliaChemistry
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1570
  • Larghezza (mm)2340
  • Profondità (mm)1040
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo