Pubblica i tuoi prodotti
L1100 - Meter, pH
SEPS2BIM

L1100 - Meter, pH

pH meter. The units capabilities/characteristics include ion analyzer capability, provides measurements of pH, temperature, MV and others. The unit includes self-diagnostics, an automatic buffer recognition and a gel-filled electrode. Used for direct measurement of activity concentration.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL1100
  • Famiglia di prodottoMeter
  • Gruppo di famigliapH
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)250
  • Profondità (mm)250
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo