Pubblica i tuoi prodotti
L1502 - Centrifuge, Tabletop
SEPS2BIM

L1502 - Centrifuge, Tabletop

Tabletop laboratory centrifuge. This unit has a variable speed range of 1500 to 13000 RPM in part dependent on rotor assembly used. It includes a no brake option allowing rotor to spin to a gradual stop as well as the capability to enter combinations of time and RPM into the memory, and a door lock safety system. Heads accommodate a wide variety of tubes and can accommodate up to at least 76 tubes. Used in laboratories to prepare samples for further analysis.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL1502
  • Famiglia di prodottoCentrifuge
  • Gruppo di famigliaTabletop
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)380
  • Larghezza (mm)580
  • Profondità (mm)690
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo