Pubblica i tuoi prodotti
L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator
SEPS2BIM

L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator

Freestanding platelet incubator. Unit is equipped with a rotator. The unit can be a single or dual capacity unit and can hold platelet rotators and agitators for continual mixing at 22 degrees centigrade. It has forced air circulation to maintain a uniform temperature throughout the incubator, a temperature range of 15-40 degrees centigrade, an alarm system for temperature deviations or power failure and a rotation speed of 6 rpm to maintain the viability of platelet concentrations.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL2575
  • Famiglia di prodottoIncubator
  • Gruppo di famigliaPlatelet
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1520
  • Larghezza (mm)1040
  • Profondità (mm)710
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo