Pubblica i tuoi prodotti
L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted
SEPS2BIM

L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted

Bench mounted tilting rotary microtome. The unit's features include horizontal advancement, a feed indicator and selection dial that provide settings from 1 to 30 microns, a quick change holder system that allows the use of different holders, an angle adjustment from 0 to 15 degrees and a hand wheel that allows speed control without backflash. Used for histological techniques and slide preparation.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL3400
  • Famiglia di prodottoMicrotome
  • Gruppo di famigliaRotary
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)330
  • Larghezza (mm)430
  • Profondità (mm)640
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo