Pubblica i tuoi prodotti
L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated
SEPS2BIM

L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated

Refrigerated rotary microtome/cryostat. The unit's features include horizontal advancement, sectioning from 2-20 microns, combination unit consisting of an automatic defrost of chamber and microtome, a temperature range from -30 degrees centigrade to room temperature, and a defrost cycle of 10 minutes every 24 hours. Used to prepare samples for slide studies.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL3430
  • Famiglia di prodottoMicrotome
  • Gruppo di famigliaRotary
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1190
  • Larghezza (mm)740
  • Profondità (mm)760
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo