Pubblica i tuoi prodotti
L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment
SEPS2BIM

L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment

4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)
Two compartment bacteriological incubator. The unit requires carbon dioxide and has a 10 cubic foot capacity. It is a radiant heat system made of stainless steel with an automatic carbon dioxide controller and an optional interior electrical outlet. Used for tissue culturing and for work with CO2-obligate organisms at atmospheric pressure.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoL8130
  • Famiglia di prodottoIncubator
  • Gruppo di famigliaBacteriological
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2030
  • Larghezza (mm)710
  • Profondità (mm)790
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo