Pubblica i tuoi prodotti
M0506 - Television, Flat Screen
SEPS2BIM

M0506 - Television, Flat Screen

3.1 su 5 stelle3.1(8 recensioni)
Flat screen television with approximately 32'" to 40' diagonal screen size. The TV will have built-in speakers, NTSC tuner, a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1280 x 768 resolution and a remote control.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM0506
  • Famiglia di prodottoTelevision
  • Gruppo di famigliaFlat Screen
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)610
  • Larghezza (mm)940
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo