Pubblica i tuoi prodotti
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
SEPS2BIM

M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor

3.2 su 5 stelle3.2(37 recensioni)
Desk top microprocessing computer. The unit shall consist of a central processing mini tower, flat panel monitor, keyboard, mouse and speakers. The system shall have the following minimum characteristics: a 2.8 GHz Pentium processor; 512 MB memory; 80GB hard drive; 32/48x CD-ROMDVD combo; 1.44MB network interface card; video 32 MB NVIDIA; a 18 inch flat panel monitor. The computer is used throughout the facility to input, manipulate and retrieve information.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM1801
  • Famiglia di prodottoComputer
  • Gruppo di famigliaMicroprocessing
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)580
  • Larghezza (mm)530
  • Profondità (mm)480
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettrodomestici
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_75_15_21
  • Descrizione Uniclass 2015Desktop computers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Computers
  • Numero OmniClass23-37 13 21
  • Titolo OmniClassComputer Monitors
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti