Pubblica i tuoi prodotti
M3005 - Bassinet
SEPS2BIM

M3005 - Bassinet

4.2 su 5 stelle4.2(6 recensioni)
Bassinet with cart. The cart shall be stainless steel construction and be mounted on 3" ball bearing rubber casters. The bassinet shall be clear plastic. Designed for use with infants. Cart may include shelves and drawers.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM3005
  • Famiglia di prodottoBassinet
  • Gruppo di famigliaw/Cart
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1040
  • Larghezza (mm)810
  • Profondità (mm)480
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo