Pubblica i tuoi prodotti
M3175 - Electrosurgical Unit, Dual Output
SEPS2BIM

M3175 - Electrosurgical Unit, Dual Output

Dual output electrosurgical unit. Solid state power source with foot switch jacks, monopolar and bipolar outputs, and four independent modes of operation. Used in the operating room or surgicenter as an alternative to the scalpel for cutting tissue.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM3175
  • Famiglia di prodottoElectrosurgical Unit
  • Gruppo di famigliaDual Output
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)480
  • Profondità (mm)410
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo