Pubblica i tuoi prodotti
M4255 - Stand, IV, Adjustable
SEPS2BIM

M4255 - Stand, IV, Adjustable

4.7 su 5 stelle4.7(11 recensioni)
Adjustable IV stand with 4-hook arrangement. Stand has stainless steel construction with heavy weight base. It adjusts from 66 inches to 100 inches and is mounted on conductive rubber, ball bearing, swivel casters. Stand is used for administering intravenous solutions.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM4255
  • Famiglia di prodottoStand
  • Gruppo di famigliaIV
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2740
  • Larghezza (mm)660
  • Profondità (mm)660
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo