Pubblica i tuoi prodotti
M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum
SEPS2BIM

M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum

Cast cutter with vacuum. Item has 2 HP motor and is enclosed in wheeled canister. It is equipped with built-in standpipe and handle, large bag, extractor hose, and 25 foot power cord. Item is designed for orthopedic use.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM4835
  • Famiglia di prodottoCutter
  • Gruppo di famigliaCast
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)640
  • Larghezza (mm)230
  • Profondità (mm)230
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo