Pubblica i tuoi prodotti
M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light
SEPS2BIM

M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light

4.2 su 5 stelle4.2(9 recensioni)
ENT exam/treatment chair with adjustable light. Chair can be rotated 330 degrees locking at desired position. Unit is electrically powered for precise positioning and has an adjustable headrest and armrest. It may include an adjustable gooseneck light. Unit is designed for use during examinations, treatments, and minor procedures.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM4915
  • Famiglia di prodottoChairs
  • Gruppo di famigliaExam/Treatment
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1020
  • Larghezza (mm)710
  • Profondità (mm)2110
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo