Pubblica i tuoi prodotti
M7007 - Bed, Patient, Electric, Special Care
SEPS2BIM

M7007 - Bed, Patient, Electric, Special Care

Electric patient bed for special care areas. Unit features a control panel for the patients operation, IV rod locations and a full range of positions. Includes safety sides, thermal overload protection in the motors, provisions for chest x-rays and fluoroscopy. Bed deck is x-ray translucent.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM7007
  • Famiglia di prodottoBeds
  • Gruppo di famigliaPatient
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)940
  • Larghezza (mm)1090
  • Profondità (mm)2390
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo