Pubblica i tuoi prodotti
M8120 - Therapy Unit, Hydroculator
SEPS2BIM

M8120 - Therapy Unit, Hydroculator

Moist Heat Therapy Unit, also referred as a Hydrocollator Heating Unit, are used to apply effective heat to hot packs used in moist heat therapy. Unit is supplied ready for immediate use and requires no special plumbing. Unit features: stainless steel insulated wall, thermostatically controlled, casters ( mobile units only), and standard size Hot Packs. Other unit sizes and accessories (variety of hot packs, tongs, side table rack, etc.) are available.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM8120
  • Famiglia di prodottoTherapy Unit
  • Gruppo di famiglia Hydroculator
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)840
  • Larghezza (mm)690
  • Profondità (mm)410
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo