Pubblica i tuoi prodotti
M8133 - Ergometer, Upper Body
SEPS2BIM

M8133 - Ergometer, Upper Body

Ergometer for measuring upper body exertion during an exercise regimen. The unit consists of a seat and a hand crank mechanism at shoulder height. The unit is used for physical rehabilitation protocols and stress testing. The unit quantifiably measures the effort exerted by the patient.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM8133
  • Famiglia di prodottoErgometer
  • Gruppo di famigliaUpper Body
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1960
  • Larghezza (mm)860
  • Profondità (mm)1520
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo