Pubblica i tuoi prodotti
M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy
SEPS2BIM

M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy

Physical therapy parallel bars. Unit can have manual or electrically powered adjustments. Bar height is adjustable from 25" to 40" and the bar width is adjustable from 16" to 25". Hand rails are chrome plated 1-1/2" steel tubing. Walking aisle is a minimum of 24" wide and finished in natural wood or covered with vinyl matting. Database information reflects 10' or 12' bar length electrically powered units.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM8240
  • Famiglia di prodottoParallel Bars
  • Gruppo di famigliaPhysical Therapy
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1090
  • Larghezza (mm)810
  • Profondità (mm)3050
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo