Pubblica i tuoi prodotti
P1960 - Eyewash, Counter Top
SEPS2BIM

P1960 - Eyewash, Counter Top

Counter top mounted emergency eye wash station. Unit is hand operated to provide streams of water to clear or dilute foreign particles or liquids from the eyes in emergency situations. It is equipped with a stainless steel bowl, face spray ring and dual automatic pressure compensation devices. The valve remains open until manually closed. Used in laboratories and areas of the hospital where employees are subject to exposure to foreign bodies or caustic liquid matter to the eyes.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP1960
  • Famiglia di prodottoEyewash
  • Gruppo di famigliaCounter Top
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)250
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)250
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo