Pubblica i tuoi prodotti
P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free
SEPS2BIM

P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free

A sink mounted eyewash station. The unit is designed for emergency eye and face rinsing from soft flow dual spray-heads. The Flow must be activated by the single momentary action and remain on until terminated.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP1965
  • Famiglia di prodottoEyewash
  • Gruppo di famigliaEye/Face
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)430
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)180
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo