Pubblica i tuoi prodotti
R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves
SEPS2BIM

R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves

Laboratory refrigerator approximately 83x56x33 in size. This unit will have double-doors; stainless steel interior; six stainless steel shelves that are fully adjustable to one-half centers; blower coil cooler with automatic off cycle defrost and a seven day precision temperature recording clock. This unit is used in hospitals and research laboratories for general cold storage.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoR6280
  • Famiglia di prodottoRefrigerator
  • Gruppo di famigliaLab
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2060
  • Larghezza (mm)1440
  • Profondità (mm)910
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo