Pubblica i tuoi prodotti
S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas
SEPS2BIM

S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas

A floor mounted, low temperature hydrogen peroxide gas plasma sterilizer. Sterilization chamber shall have a capacity of approximately 3.5 cubic feet (100 liters). The sterilizer shall be capable of processing metal instruments, plastics, heat and moisture sensitive devices in approximately 75 minutes with no aeration required. Unit shall be equipped with a visual display and audible alarm. A built in printer will provide system performance record for each cycle.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS5505
  • Famiglia di prodottoSterilizer
  • Gruppo di famigliaHydrogen Peroxide Gas
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1680
  • Larghezza (mm)790
  • Profondità (mm)1070
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo