Pubblica i tuoi prodotti
T8055 - Wattmeter, Ultrasonic
SEPS2BIM

T8055 - Wattmeter, Ultrasonic

Ultrasonic wattmeter. Characteristics/components include electronic and mechanical design to provide superior performance and greater durability; clear Plexiglas tubing on the front panel that allows the operator to immediately determine the liquid level within the sealed reservoir; and power measurements that can be conveniently read on the LCD display. This unit is a one-of-a-kind instrument used by biomedical repair persons who regularly test therapeutic ultrasound devices. Unit is battery powered.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoT8055
  • Famiglia di prodottoWattmeter
  • Gruppo di famigliaUltrasonic
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)280
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)380
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo