Pubblica i tuoi prodotti
X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted

X-ray film illuminator approximately 20' H x 29' W x 6'' D. This is a double, wall mounted type unit with a continuous viewing surface. The tension film grips are adjustable top and bottom with standard grip strip. The unit's balanced-light viewing is assured by the 32W circular fluorescent lamp. It provides 500 feet candles of cool operation across the entire 14" X 17" viewing surface. It is available with or without film-activated switch. The unit can be used in hospitals, examining rooms, satellite office or lab.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoX3930
  • Famiglia di prodottoIlluminator
  • Gruppo di famigliaFilm
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)560
  • Larghezza (mm)760
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo