Pubblica i tuoi prodotti
X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted

Film illuminator, 4 panels, wall mounted. This unit is designed for simple on the wall installation. It has a front-mounted switch for independent control of fluorescent lamps. The unit is used to review and analyze radiography film in hospitals and X-ray clinics.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoX3990
  • Famiglia di prodottoIlluminator
  • Gruppo di famigliaFilm
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)580
  • Larghezza (mm)1520
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo