Pubblica i tuoi prodotti
X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed
SEPS2BIM

X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed

Film illuminator approximately 23' H x 61' W x 5' D with four panels and recessed mounted. This unit has stainless steel trim, welded and ground smooth. It includes both high and standard brightness to best suit film density as well as standard film-activated switch.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoX4000
  • Famiglia di prodottoIlluminator
  • Gruppo di famigliaFilm
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2016-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)560
  • Larghezza (mm)1520
  • Profondità (mm)100
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli medici - Arredo ospedaliero
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo