Pubblica i tuoi prodotti
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Seves Vetropieno Americano™ Rettangolare Line are a 100% solid glass brick that brings together the appeal of traditional bricks and the transparency and luminosity of glass. This completely unique design solution can be used in place of traditional bricks to create dramatic interior, exterior or partition walls that maximize the passage of light— or as a subtle design accent that adds a touch of style and character. Vetropieno Americano™ Rettangolare is a versatile building element that can also be installed in a horizontally application. Vetropieno Americano™ Rettangolare is available in the ‘clear’ version, only.

    Seves Vetropieno Americano™ Quadrato Line are a 100% solid glass brick that can be used in conjunction with Vetropieno Americano™ Rettangolare to create running bond.. Vetropieno Americano™ Quadrato is available in the ‘clear’ version, only.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVetropieno-Americano
    • Famiglia di prodottoSolid
    • Gruppo di famigliaSolid Glass Brick
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)2.25
    • Larghezza (pollici)3.67
    • Profondità (pollici)7.67
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Progettato inRepubblica Ceca
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    • Peso Netto (Libbre)5.29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Nome UNSPSCBricks
    • Codice UNSPSC301316
    • Numero OmniClass23-13 21 00
    • Titolo OmniClassBlocks and Bricks
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls