Pubblica i tuoi prodotti
1919/14 ENERGY SAVING 0.9

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
Voce di capitolato
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1919-13-es-09
  • Famiglia di prodottoEnergy Saving
  • Gruppo di famigliaTechnology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)190
  • Larghezza (mm)190
  • Profondità (mm)134.5
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)4.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCBlocco
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numero OmniClass23-15 15 21
  • Titolo OmniClassWall Blocks