Pubblica i tuoi prodotti
BG 1919/16 90F Clearview - FIRE RESISTANT
BG 1919/16 90F Clearview - FIRE RESISTANT

    BG 1919/16 90F Clearview - FIRE RESISTANT

    The BG 1919/16 90F glass block, installed horizontally (with less than 15° inclination), provides the structure with a high mechanical resistance, under the effect of flames, the propagation of fire, smoke and heat for 90 minutes (value F90 according to the German regulation DIN 4102-3). This class of resistance not only gives the structure stability and strength but also limits the passage of heat radiationsthus also preventing objects placed in the environments protected by glass block walls from overheating. Glass block BG 1919/16 90F is available in the smooth glass design and with three finishings (transparent, sandblasted on1 side or 2 sides) combining the need for safety with aesthetic values. For their specific performance, F series blocks are used in buildings destined for public use (hotels, schools, nursing homes, restaurants, cinemas, etc.) and in buildings where flammable or combustible materials are stored. In all these cases the horizontal installation of the fire resistant glass blocks must be done according to the indications given in the product certifications and it is essential to adopt all the strategies to guarantee the rapid evacuation of people in the case of fire
    Voce di capitolato
    • BG 1919/16 90F Seves Glassblock - Fire resistant pavers - paver REI

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.4

      SOUND INSULATION (dB): 51

      FIRE RESISTANCE CLASS: REI 90

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 8,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~ 16 (joint 40mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 2

      N. PIECES/PALLET: 120

      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - REI

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBG_1919_16_90F_Clearview
    • Famiglia di prodottoTechnology - resistenti al fuoco - orizzontali
    • Gruppo di famigliaBG 1919/16 90F
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)190
    • Larghezza (mm)190
    • Profondità (mm)160
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioVetro
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Clasificazione IFCBlocco
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit