Pubblica i tuoi prodotti
BG 1919/8 Dots

BG 1919/8 Dots

BG 1919/8 is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . Thanks to the glass design dotted on the surface, BG 1919/8 is ideal for horizontal surfaces where apart from the passage of light there is the desire to embellish the flooring with relief geometric decorations; moreover, in particular conditions the non-smooth surfacemay even increase friction. For horizontal structures in which it is important to ensure the passage of light, and at the same time provide concealment so that the underlying part is not made totally visible, BG 1919/8 is available also with a satin finish on 1 side, as well as the transparent finish. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Voce di capitolato
  • BG 1919/8 Dots Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBG_1919_8_Dots
  • Famiglia di prodottoTechnology-Pavers:mattoni
  • Gruppo di famigliaBG 1919/8 Dots
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)190
  • Larghezza (mm)190
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCBlocco
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numero OmniClass23-15 15 21
  • Titolo OmniClassWall Blocks
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit