Pubblica i tuoi prodotti
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design

    Clear 1919_8 More Glass Design

    4.7 su 5 stelle4.7(27 recensioni)
    Playful, dancing shapes, forms that arrange and rearrange themselves suggestively: discover a variety of designs to realize highly diverse and personalized ambiences with effects like striking identifying marks, symbols, and geometries that determine the flow and direction of light.
    Voce di capitolato
    • 1919/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB): 37

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoClear_1919_8_More_Glass_Design
    • Famiglia di prodottoBasic Line
    • Gruppo di famiglia1919/8 more glass design
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)190
    • Larghezza (mm)190
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioVetro
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Clasificazione IFCBlocco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Codice UNSPSC301315
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord