Pubblica i tuoi prodotti
Marseille Tile

Marseille Tile

The Marseille Tile is indicated in situations when you wish to allow the passage of light through a roof covering.

Its total or partial application , on one hand meets technical and functional requirements, i.e. the passage of light, and on the other it enables you to decorate the environment according to aesthetic taste, obtaining effects of transparency and luminosity even with roof tiling .

The Interlocking tile is available with a transparent finishing.

Voce di capitolato
  • Marseille Tile Seves Glassblok - Roofing

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 39,5x23

    WEIGHT (Kg): 3,15

    PIECES/M2 (pcs/m²): 15

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 144


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMarseille_Tile
  • Famiglia di prodottoTechnology - Roofing
  • Gruppo di famigliaMarseille Tile
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-16
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)395
  • Profondità (mm)230
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)3.15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCBlocco
  • Nome UNSPSCBlocks
  • Codice UNSPSC301315
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numero OmniClass23-15 15 21
  • Titolo OmniClassWall Blocks
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit