Pubblica i tuoi prodotti
Q33
Q33
Q33

    Q33

    4.3 su 5 stelle4.3(9 recensioni)
    The glass block has now joined the elite of materials that are the main characters of the most significant architectural works of our time such as the Hermès Building in the Ginza district in the heart of Tokyo. A transparent monolith, the building has been built using a totally innovative type of glass block, the Q42. This is the largest glass block in the world and is the result of our collaboration with one of the most prestigious architects of our days: Renzo Piano. The CURVE 24 block, which was created to finish off the corners of this building, has a linear internal face that matches the external curved face. The recent Q33 block offers the same strong aesthetic impact in terms of mass and volume of glass that have been spectacularly achieved with the Q42 block but on a smaller scale. Ginza comes from "Gin", Japanese for silver. And the Q42, CURVE 24 and Q33 blocks derive their lightness and brightness from the silver reflections that have been achieved with a new and exclusive metallisation process of the lateral profile. These are large glass blocks ideal for exteriors and large façades and as elegant furnishing solutions for interiors. Owing to their "wings", whose depth is 25mm, the large Ginza blocks like the standard 19x19 Pegasus blocks can be assembled leaving as little space between blocks as possible to hide supporting elements altogether. Therefore, full glass walls can be created where the "glass mass" becomes the
    Voce di capitolato
    • Q33 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.9

      SOUND INSULATION (dB): 37

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 33x33x12

      WEIGHT (Kg): 9,2

      PIECES/M2 (pcs/m²): 8

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 2

      N. PIECES/PALLET: 54


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoQ33
    • Famiglia di prodottoDesign Line
    • Gruppo di famigliaQ33
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)330
    • Larghezza (mm)330
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioVetro
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Clasificazione IFCBlocco
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Codice UNSPSC301315
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit