Pubblica i tuoi prodotti
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE

    VETROPIENO RETTANGOLARE

    Introducing VetroPieno a solid glass block that combines all the appeal of traditional bricks with the transparency and illumination of glass.

    This completely unique design solution can be used in place of traditional bricks to create dramatic interior walls or partitions that maximize the passage of light from room to room — or as a subtle design accents that add a touch of style, character and color.

    Its standard shape and size make it a versatile building element that can be installed horizontally or vertically to achieve desired effects: traditional patterns, continuous surfaces, subtle outlines, or colorful light reflections.

    Unlike the classic glass block, VetroPieno is smaller in both width and height and can be used to obtain thinner glass structures that optimize space and add depth to interiors.

    VetroPieno is available in three colors—nordica, siena and blue—as well as in the clear version.

    Voce di capitolato
    • Vetropieno Rettangolare Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.5

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x11,7x5,4

      WEIGHT (Kg): 3,6

      PIECES/M2 (pcs/m²): 60

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 300


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - solid glass

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVETROPIENO-RETTANGOLARE
    • Famiglia di prodottoDesign Line
    • Gruppo di famigliaVETROPIENO RETTANGOLARE
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)54
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)117
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioVetro
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Clasificazione IFCBlocco
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit