Pubblica i tuoi prodotti
B 1111/6 Clearview

B 1111/6 Clearview

B 1111/6 is a square, half shell glass block ideal for horizontal structures for interiors and exteriors. The small format offers a twofold advantage: on the one hand the panels are safer to walk on, thanks to the larger surface of the space between the blocks, which increases friction. On the other hand, the reduced size of the format applied for flooring makes the surfaces more decorative and more suitable for furnishing interiors and exteriors B 1111/6 is available in the smooth glass design and with two finishings (transparent and sand blasted on 1 side). For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Voce di capitolato
  • B 1111/6 Clearview Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.2/3.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 12x12x6

    WEIGHT (Kg): 1,20

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼49 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 20

    N. PIECES/PALLET: 900


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoB_1111_6_Clearview
  • Famiglia di prodottoTechnology - pavers: piastre
  • Gruppo di famigliaB 1111/6 Clearview
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)117
  • Larghezza (mm)117
  • Profondità (mm)60
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCBlocco
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numero OmniClass23-15 15 21
  • Titolo OmniClassWall Blocks