Pubblica i tuoi prodotti
BG 1414/11 Circles

BG 1414/11 Circles

BG 1414/11 is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . Thanks to the 11 cm thickness, panels made with BG 1414/11 can bear heavy structural loads . BG 1414/11 is available in the glass design with concentric circles and a transparent finishing. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Voce di capitolato
  • BG 1414/11 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 45

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,5x14,5x11

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 33 (joint 30 mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 396


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali



Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBG_1414_11_Circles
  • Famiglia di prodottoTechnology-Pavers:mattoni
  • Gruppo di famigliaBG 1414/11 Circles
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)145
  • Larghezza (mm)145
  • Profondità (mm)110
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
  • Prodotto inRepubblica Ceca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCBlocco
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numero OmniClass23-15 15 21
  • Titolo OmniClassWall Blocks