Pubblica i tuoi prodotti
Clear 1919/8 Corner 90° Wave

Clear 1919/8 Corner 90° Wave

The Basic Line 90° corner glass block finishings glass block walls with the typical elegance of superior ranges of products. Ideal for creating walls with right angled floor plans, it maintains the continuity of the glass block surface, limiting the use of other materials (cement, plastic, wood or alluminium), for an easier and faster installation and a lighter and more harmonious final result. It is compatible with all the Clear Line glass blocks and with all the Coloured Basics, and must be installed with a minimum space of 1 cm.

The Basic 90° corner block is available in clear colour, wavy design and transparent and sandblasted finishings on two sides.

Voce di capitolato
  • Clear 1919_8 Corner 90° Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 13,2x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,3

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 9

    N. PIECES/PALLET: 324


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoClear_1919_8_Corner_90_Wave
  • Famiglia di prodottoBasic Line
  • Gruppo di famiglia1919/8 Corner 90° wave
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)190
  • Larghezza (mm)132
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioVetro
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)2.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
  • Clasificazione IFCBlocco
  • Nome UNSPSCBlocks
  • Codice UNSPSC301315
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numero OmniClass23-15 15 21
  • Titolo OmniClassWall Blocks