Pubblica i tuoi prodotti
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    HTI is the Technology Line glass block created for high performance in terms of energy saving. Thanks to its heat insulation characteristics, HTI reduces heat dispersion through the glass block walls. Unlike standard glass blocks that have a thermal transmission coefficient "U"of 2.8 W/sq mt x K), HTI has a "U" value of 1.8 W/(sq mt x K).
    Voce di capitolato
    • 1919/16 HTI Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 4,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHTI_Wave
    • Famiglia di prodottoEnergy Saving
    • Gruppo di famigliaTechnology 1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)190
    • Larghezza (mm)190
    • Profondità (mm)160
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioVetro
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Vetri
    • Clasificazione IFCBlocco
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descrizione Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Codice CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks