Pubblica i tuoi prodotti
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up

    Sanibroyeur Up

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSanibroyeurUp
    • Famiglia di prodottoSFA
    • Gruppo di famigliaSanibroyeur
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePE/PP
    • Materiale secondarioPP-MD
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)4.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Codice ETIMEC011009
    • Nome ETIMFaeces pump with standard motor