Pubblica i tuoi prodotti
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo

    Saniflo

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSaniflo
    • Famiglia di prodottoSFA
    • Gruppo di famigliaSanibroyeur
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)263
    • Larghezza (mm)330
    • Profondità (mm)219
    Relativo a
    • Materiale principalePE/PP
    • Materiale secondarioPP-MD
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)4.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Codice ETIMEC011009
    • Nome ETIMFaeces pump with standard motor