Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
sg-armaturen/products/07ffa0e2-7541-407e-814d-7a0d6fd83315
Home
Categorie
Illuminazione
Illuminazione - Esterni
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
Disponibile in Stati Uniti
SG Armaturen
Follow
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
DOWNLIGHT JUPITER PRO OUTDOOR GRAFIT 13W LED KL II Vedlikeholdsfri, levetid på 50 000 timer. 13W kan erstatte en 18W lampe med kompaktlysrør. 2700K. Enkel installering.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
923999
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-05-14
Numero di versione
1
Altezza (mm)
110
Larghezza (mm)
114
Profondità (mm)
84
Links
Links
Link al Prodotto
http://sg-armaturen.bimobject.com/923999
Istruzioni di installazione
http://www.sg-as.no/product/manuals/jupiter_pro_international.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Alluminio
Materiale secondario
Alluminio
Progettato in
Norvegia
Prodotto in
Norvegia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Illuminazione - Illuminazione - Esterni
Clasificazione IFC
Apparecchio a luce
Nome UNSPSC
Exterior lighting fixtures and accessories
Codice UNSPSC
391116
Prodotti simili
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Download
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Download
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Download
Simes
Streamline Wall Washer
Download
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Download
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Download