Pubblica i tuoi prodotti
WC Pack Standard Samoa

WC Pack Standard Samoa

Dual flush 6/4L
Voce di capitolato
  • Complete pack comprising BCM 350 wall frame, 6 litre insulated cistern with NF approved components. Factory preset at 6/4 litres with integral dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate operation. Supplied with fixing accessories for floor or wall fixing, dual flush plate, accessories for protection during the construction phase, ceramic wall hung WC, white thermoplastic toilet seat with stainless steel hinges, 90° outlet pipe and WC connectors.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico31-1858-15_DE
  • Famiglia di prodottoConcealed cisterns
  • Gruppo di famigliaSamoa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-07-11
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)350
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inMonaco
  • Prodotto inMonaco
  • Peso Netto (Kg)38
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCSerbatoio
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures